HMI-Projekt anlegen

HINWEIS

Verwenden Sie zum Starten des IEC-Editors die bei der Installation von MOVISUITE® auf dem Desktop des Engineering-PCs erstellte CODESYS-Verknüpfung. Die hier verknüpfte Version entspricht der in MOVISUITE® integrierten Version des IEC-Editors und die Kompatibilität von IEC-Projekt und Visualisierungsprojekt ist somit gewährleistet.
  1. Starten Sie den IEC-Editor über die auf dem Desktop des Engineering-PCs angelegte CODESYS-Verknüpfung.
    • Der IEC-Editor wird mit dem Standard CODESYS-Funktionsumfang (ohne SEW Profil) gestartet.
  2. Legen Sie über die Startseite oder über [Datei] > [Neues Projekt] ein neues leeres HMI-Projekt an (siehe Screenshot).
  3. Wählen Sie im Erstellungsassistenten als Gerät "VISUALIZATION" aus und legen Sie die gewünschten zusätzlichen Objekte für das Visualisierungsprojekt fest.
  • Ein neues HMI-Projekt wurde angelegt.