Modifier les propriétés de visualisation
Procéder comme suit.
- Dans l'aperçu appareil, cliquer sur l'entrée de la visualisation avec le bouton droit de la souris.
- Dans le menu contextuel, sélectionner [Propriétés…].
- Les propriétés de la visualisation s'affichent.
- Ouvrir l'onglet "Général".
- Saisir le nom de la visualisation dans le champ.
- Ouvrir l'onglet "Visualisation".
- Adapter la taille de la visualisation avec les paramètres du bloc "Taille de visualisation". La taille est exprimée en pixels ; elle est fonction de la résolution de l'unité d'affichage utilisée.
- Cliquer sur [OK].
- La fenêtre de confirmation du changement automatique de nom s'ouvre.
- Cliquer sur [oui].
- La fenêtre "Refactoring" s'ouvre.
- Cliquer sur [OK].
- La fenêtre est fermée, les propriétés modifiées sont enregistrées.