Modifier la tâche de visualisation
Avec l'ajout de la visualisation, la configuration des tâches comprend cinq tâches.
UHX25A
De par ses ressources, le MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A peut gérer quatre tâches au maximum. Procéder donc à la modification suivante :
- Avec le bouton gauche de la souris, glisser l'appel de programme "SEW_PRG.HMI" sur la tâche "VISU_Task".
- L'appel de programme est déplacé.
- Sélectionner puis supprimer la tâche "TaskHmi".
- Double-cliquer sur la tâche "VISU_TASK".
- La configuration de la tâche s’affiche.
- Saisir la valeur "2" dans le champ "Priorité".
- La configuration des tâches satisfait aux exigences.
REMARQUE

En exécutant la commande "Actualiser projet CEI" dans MOVISUITE®, la tâche supprimée est à nouveau ajoutée. Après actualisation, vérifier si la configuration des tâches satisfait toujours aux exigences. Répéter si nécessaire les opérations décrites.
Temps de cycle
Pour chaque MOVI‑C® CONTROLLER, saisir 10 ms en guise de temps de cycle dans le champ [1].