Créer une visualisation

REMARQUE

Ajouter manuellement Visualization à l'arborescence des appareils. Elle n'est pas intégrée dans la génération de code. C'est pourquoi les visualisations déjà générées sont supprimées lors de la création d'un nouveau projet CEI à partir de MOVISUITE®.

Procéder comme suit.

  • L'éditeur CEI est démarré.
  • L'aperçu appareil est activé via le menu [Vue] > [Appareils].
  • L'utilisateur s'est déconnecté dans l'éditeur CEI avec le menu [Online] > [Se déconnecter].
  1. Dans l'aperçu appareil, cliquer sur "Application" avec le bouton droit de la souris.
  2. Dans le menu contextuel, sélectionner [Ajouter un objet].
  3. Cliquer sur la fonction contextuelle [Visualisation...].
    • La fenêtre "Ajouter visualisation" s'ouvre.
  4. Dans la colonne "Actif", cocher la case.
  5. Cliquer sur [Ajouter].
  • La visualisation [2] est ajoutée. Sont aussi ajoutés le gestionnaire de visualisation [1] et une page visualisation vide [3].

Gestionnaire de visualisation

Le gestionnaire de visualisation gère les réglages de configuration pour toutes les variantes de visualisation. Les informations concernant les réglages de configuration sont indiquées dans l'aide de l'éditeur CEI.