Exigences matérielles
Pour le fonctionnement du module logiciel, prévoir l'un des MOVI‑C® CONTROLLER suivants :
- UHX25A
- UHX45A
- UHX65A
En tant qu'application web, un écran de visualisation adapté est nécessaire pour l'affichage. Il peut s'agir d'un navigateur web ou d'un pupitre opérateur. SEW‑EURODRIVE recommande l'un des pupitres opérateurs suivants.
| WOP11D-70-0 | WOP11D-100-0 | WOP11D-150-0 |
|---|---|---|---|
Référence | 25701274 | 25701266 | 25701258 |
Taille de l'écran | 7" | 10.1" | 15.6" |
Résolution (pixels) | 1024 × 600 | 1280 × 800 | 1920 × 1080 |
Contraste | 800:1 | 1000:1 | 800:1 |
Luminosité (cd/m2) | 450 | 430 | 450 |