Hardwareanforderungen
Für den Betrieb des Softwaremoduls ist einer der folgenden MOVI‑C® CONTROLLER erforderlich:
- UHX25A
- UHX45A
- UHX65A
Als Webanwendung benötigt die Visualisierung für die Anzeige ein entsprechendes Ausgabegerät. Das kann ein beliebiger Webbrowser oder ein Bediengerät sein. SEW‑EURODRIVE empfiehlt eines der folgenden Bedienterminals:
| WOP11D-70-0 | WOP11D-100-0 | WOP11D-150-0 |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 25701274 | 25701266 | 25701258 |
Displaygröße | 7" | 10.1" | 15.6" |
Auflösung (Pixel) | 1024 × 600 | 1280 × 800 | 1920 × 1080 |
Kontrast | 800:1 | 1000:1 | 800:1 |
Helligkeit (cd/m2) | 450 | 430 | 450 |