Licences attribuées
Les licences suivantes sont disponibles.
MOVI‑C® CONTROLLER | Catégorie de puissance | Codification | Référence |
|---|---|---|---|
UHX25A | 20 | SMK1504-020 | 23373059 |
UHX45A | 40 | SMK1504-040 | 23373067 |
UHX65A | 60 | SMK1504-060 | 23373075 |
Licence test
Le module logiciel peut être testé sur une période de sept jours sans licence attribuée et valide. Le MOVI-C® CONTROLLER affiche un message correspondant lorsque la licence test est expirée.