应用范围
通过在SEW-EURODRIVE的控制技术中集成一个PROFINET IO控制器或EtherNet/IP™扫描仪,可以实现更灵活的机器方案。
例如,设备和机器可以使用高性能EtherCAT®/FSoE分支线路来完成时间要求严格的任务,如运动控制和安全(“hard real-time communication”),而另外一个独立的PROFINET或EtherNet/IP™网络则用于传感器和过程的其他外围设备(例如读取过程数据)。这可实现对时间要求严格的操作和过程相关操作的物理退耦,以及对时间要求严格的操作的系统稳健性的优化和提高。
其结果是一种混合拓扑结构,包括EtherCAT®作为系统总线用于驱动装置的高性能运动控制,以及PROFINET或EtherNet/IP™用于从传感器或其他外围设备读取数据,以及将数据写入(从而控制)简单的执行器和其他外围设备。
此外,许多组件可用作PROFINET设备从站或EtherNet/IP™从站,而不是EtherCAT®从站,例如工业打印机。因此可以集成各种基于网络的工业外围设备(例如交换机、光学数据传输设备)和传感器。