Ámbito de utilización

Con la integración de un controlador PROFINET IO o escáner EtherNet/IP™ en la técnica de control de SEW‑EURODRIVE se hacen posibles conceptos de máquina aún más flexibles.

Las instalaciones y las máquinas pueden trabajar, por ejemplo, con un tramo EtherCAT®/FSoE de alto rendimiento para tareas críticas relacionadas con los tiempos como Motion Control y Safety ("comunicación crítica en tiempo real") mientras que se emplea una red PROFINET o EtherNet/IP™ adicional e independiente para sensores y demás periferia para el proceso (p. ej. lectura de datos de proceso). Esto permite el desacoplamiento físico de procedimientos críticos relevantes para el proceso y relacionados con los tiempos, así como la optimización y el aumento de la robustez del sistema de los procesos críticos relacionados con los tiempos.

Se crea una topología mixta compuesta por EtherCAT®, como bus de sistema para el control de movimiento de alto rendimiento de accionamientos, y PROFINET o EtherNet/IP™, para la lectura de datos procedentes de sensores u otros dispositivos periféricos adicionales y la escritura de datos (y con ello el control) de actuadores sencillos y otros dispositivos periféricos.

Además, muchos componentes están disponibles como dispositivos PROFINET esclavos o EtherNet/IP™ esclavos y no como esclavo EtherCAT®, como p. ej. impresoras industriales. Así se puede integrar un amplio espectro de periferia industrial basada en red (p. ej. switches, Optical Data Transmission Devices, o dispositivos de transmisión de datos ópticos) y sistemas de sensores.