工程设计软件MOVISUITE®
SEW-EURODRIVE开发的MOVISUITE®采用创新的操作界面设计,用户引导功能出色,是一款具有广阔前景的工程设计软件。
MOVISUITE®工程设计软件是面向MOVI‑C®模块化自动化系统的设备的所有硬件组件和软件组件的操作平台。其操作界面的设计使用户能够直观地对应用程序进行配置、参数设定、运行以及监控(直接通过MOVILINK® DDI自动调试)。
用户可以根据需要,通过不同的视图来切换到相应的显示界面。
圆形视图
例如,在圆形视图中,可以清楚地编辑单个组件。

树状视图
树状视图则提供了整个网络的概览。在树状视图中,将清晰地显示各个大型系统和机器。通过集成在标准供货范围内的不同分析功能(数字Scope功能),MOVISUITE®能够让相互协调的位置/转速/扭矩控制器实现应用的动态设置。

用户可以根据应用情况或个人偏好选择视图,两种视图的功能是相同的。
凭借MOVISUITE®的这种界面设计,用户能够借助可自由命名的结构节点来划分系统结构。这些结构节点在上述视图中,以不同的细节程度进行显示。
在数据传输过程中,数据管理的安排很清晰,带有明确的传输方向。
通过扫描功能,可以读入可访问的设备,并将其存储在MOVISUITE®项目中。
通过产品目录,可构建从电机到减速器的驱动机构。此外,还可以选择编码器、制动器、控制程序和用户单元,并对其进行参数设定。
驱动机构的必要数据可以从电机和减速器的铭牌上读取或输入,并通过工程设计软件中的目录功能来选择。
另一种方法是通过读取存储在电机编码器中的电子铭牌来自动识别减速电机数据。在调试过程中,工程设计软件会检查编码器中是否存在电子铭牌,并建议使用这些数据。
如需进行诊断,可使用Scope记录功能。它可以针对所连接的设备和功能提供诊断概览,并且还可以在工控机硬盘上进行长期的数据采集。
借助新的界面,可以直观地将手动操作模式应用于所有应用情况。