Condutor único, sem terminal para cabos, rígido e flexível
Conversor MOVITRAC® basic | Designação do borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Flexível | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Todos os conversores | X20 | Tração da mola | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X1 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||