Einzelader, ohne Aderendhülse, starr und flexibel
Umrichter MOVITRAC® basic | Bezeichnung der Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Kabelquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
starr | flexibel | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Alle Umrichter | X20 | Federzug | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X1 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||