Conducteur à un fil, sans embout, rigide et flexible
Variateur de vitesse MOVITRAC® basic | Désignation de la borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de câble en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rigide | flexible | ||||||
minimale | maximale | minimale | maximale | ||||
Tous les variateurs de vitesse | X20 | Borne à ressort | 8.5– 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X1 | Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||