Conducteur à un fil, flexible, avec embout, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse MOVITRAC® basic | Désignation de la borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de câble en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
avec | sans | ||||||
minimale | maximale | minimale | maximale | ||||
Tous les variateurs de vitesse | X20 | Borne à ressort | 8.5– 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
|
|
|
| ||||
X1 | Borne à visser | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||