Montagem/desmontagem do conversor
Montagem do conversor

- Girar o parafuso [1] na placa de fixação do painel elétrico, mas não apertá-lo.
- Inserir o conversor com a ranhura inferior da placa de base da unidade no parafuso [1].
- Empurrar o conversor para trás para que o parafuso [3] possa ser aparafusado através da ranhura superior da placa de base da unidade [2].
- Apertar os parafusos de fixação [1] e [2].
Desmontagem do conversor
O conversor é desmontado na ordem inversa da montagem do conversor.