Montage et démontage du variateur de vitesse
Montage du variateur de vitesse

- Visser la vis [1] dans la plaque de montage de l'armoire de commande, mais ne pas la serrer à fond.
- Placer le variateur de vitesse avec le trou oblong inférieur de la plaque de base de l'appareil dans la vis [1].
- Pousser le variateur de vitesse vers l'arrière de sorte que la vis [3] puisse être vissée dans le trou oblong supérieur de la plaque de base de l'appareil [2].
- Serrer les vis de fixation [1] et [2].
Démontage du variateur de vitesse
Pour démonter le variateur de vitesse, procéder dans l'ordre inverse du montage.