Seleção do motor em motores assíncronos

É obrigatório verificar a resistência mecânica do motor à sobrecarga, que pode exceder os valores máximos permitidos.

Mpk e ninfl dependem da combinação do motor–conversor e do modo de controle usado.

Os motores assíncronos são operados exclusivamente no modo de controle LVFC no conversor MOVITRAC® basic.

O modo de controle é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.