Sélection du moteur asynchrone

Vérifier impérativement la résistance mécanique du moteur par rapport à la surcharge qui peut dépasser éventuellement les valeurs limites admissibles.

Mpk et nbase dépendent de la combinaison moteur ‑ variateur ainsi que du mode de régulation utilisé.

Les moteurs asynchrones fonctionnant avec le variateur de vitesse MOVITRAC® basic sont exploités exclusivement en mode de régulation LVFC.

Ce mode de régulation convient aux applications avec une plage de réglage de la vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.