Operação através dos terminais de conexão
O conversor MOVITRAC® basic pode ser operado através de valores nominais digitais e analógicos. As entradas e saídas digitais e analógicas estão integradas na unidade básica.

[1] | Conexão à rede de alimentação |
[2] | Valores nominais via sinais digitais e analógicos |
[3] | X20: entradas e saídas digitais |
[4] | X22: contatos de relé |
[5] | X23: entradas e saídas analógicas |
[6] | Chave S4: comutação da entrada analógica AI1 entre tensão e corrente |