Operação no fieldbus
O conversor MOVITRAC® basic pode ser controlado através de sistemas fieldbus.
A interface de comunicação é fornecida por um gateway fieldbus conectado à unidade básica. Até 7 conversores adicionais podem ser controlados através dos módulos de acoplamento fieldbus conectados através de um gateway fieldbus.
Sem o uso de um gateway fieldbus e de módulos de acoplamento fieldbus não é possível controlar o MOVITRAC® basic via fieldbus.

[1] | Conexão à rede de alimentação |
[2] | Valores nominais via comunicação industrial |
[3] | Modul bus via cabo chato entre o gateway fieldbus e os módulos de acoplamento fieldbus |
[4] | Gateway do fieldbus |
[5] | Módulo de acoplamento fieldbus |