Exploitation via bus de terrain
Le variateur de vitesse MOVITRAC® basic peut être piloté via des systèmes de bus de terrain.
L'interface de communication est assurée par une passerelle bus de terrain qui s'enfiche sur l'appareil de base. Une passerelle bus de terrain permet de piloter jusqu'à sept autres variateurs de vitesse via les modules coupleur bus de terrain enfichés.
Le pilotage du MOVITRAC® basic par bus de terrain est impossible sans l'utilisation d'une passerelle bus de terrain et de modules coupleur bus de terrain.

[1] | Raccordement réseau |
[2] | Consignes via communication industrielle |
[3] | Bus modules via câble plat entre la passerelle bus de terrain et les modules coupleur bus de terrain |
[4] | Passerelle bus de terrain |
[5] | Module coupleur bus de terrain |