Fonctionnement par bornes
Le variateur de vitesse MOVITRAC® basic peut fonctionner avec des consignes digitales et analogiques. Les entrées et sorties digitales et analogiques sont intégrées dans l'appareil de base.

[1] | Raccordement réseau |
[2] | Consignes via signaux digitaux et analogiques |
[3] | X20 : entrées et sorties digitales |
[4] | X22 : contacts relais |
[5] | X23 : entrées et sorties analogiques |
[6] | Commutateur S4 : commutation entrée analogique AI1 entre tension et courant |