Seção transversal recomendada em operação nominal
A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.
A SEW-EURODRIVE sugere as seções transversais dos cabos listadas na tabela. Cabos com essas seções transversais poderão ser usadosse as seguintes condições se aplicarem:
- Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC.
- Os cabos são colocados em eletrodutos de acordo com a norma IEC 60204-1 "instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C".
MCB91A-…-5D3-2- | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
Corrente nominal de rede CA Irede | 2.3 A | 3.6 A |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | 1.5 mm2 | |
Fusível/disjuntor | 10 A | |
MCB91A-…-2D1-2- | 0034 | 0042 |
|---|---|---|
Corrente nominal de rede CA Irede | ||
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | 1.5 mm2 | |
Fusível/disjuntor | 10 A | |