Section recommandée en fonctionnement nominal
Dimensionner la section du câble d'alimentation sur la base du courant nominal réseau Irés.
SEW-EURODRIVE recommande les sections de câble mentionnées dans le tableau. Les câbles de ces sections peuvent être utilisés lorsque les conditions suivantes sont remplies.
- Les conducteurs sont en cuivre avec isolation en PVC.
- Les liaisons sont posées dans des goulottes de câblage conformément à la norme IEC 60204-1 "Type de pose C à une température ambiante de 40 °C".
MCB91A-…-5D3-2- | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
Courant nominal réseau AC Irés | 2.3 A | 3.6 A |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | 1.5 mm2 | |
Fusible / disjoncteur | 10 A | |
MCB91A-…-2D1-2- | 0034 | 0042 |
|---|---|---|
Courant nominal réseau AC Irés | ||
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | 1.5 mm2 | |
Fusible / disjoncteur | 10 A | |