Empfohlener Querschnitt bei Nennbetrieb
Der Querschnitt der Netzzuleitung ist auf Basis des Netznennstroms INetz zu dimensionieren.
SEW-EURODRIVE schlägt die in der Tabelle aufgeführten Kabelquerschnitte vor. Kabel mit diesen Querschnitten können eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
- Die Aderleitungen sind aus Kupfer mit PVC-Isolierung.
- Die Leitungen sind in Kabelkanälen gemäß IEC 60204-1 "Verlegeart C bei 40 °C Umgebungstemperatur" verlegt.
MCB91A-…-5D3-2- | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
Netznennstrom AC INetz | 2.3 A | 3.6 A |
Netzzuleitung L1/L2/L3 | 1.5 mm2 | |
Sicherung/Leitungsschutzschalter | 10 A | |
MCB91A-…-2D1-2- | 0034 | 0042 |
|---|---|---|
Netznennstrom AC INetz | ||
Netzzuleitung L1/L2/L3 | 1.5 mm2 | |
Sicherung/Leitungsschutzschalter | 10 A | |