Acionamento de grupo de motores assíncronos
Um acionamento de grupo é um grupo de motores assíncronos de qualquer potência que não são acoplados mecanicamente ou apenas acoplados com escorregamento e são conectados eletricamente em paralelo a um conversor.
Após a colocação em operação adequada, é possível operar.
Se motores com diferentes potências são operados em paralelo no conversor, o motor com a maior potência deve ser acionado.
- A soma das correntes de motor não deve ultrapassar a corrente nominal de saída do conversor.
O número máximo de motores depende do modo de controle:
Modo de controle | Quantidade de motores |
|---|---|
LVFC | 64 |