Groupe d'entraînements de moteurs asynchrones
Les groupes d'entraînement sont des groupes de moteurs asynchrones de n'importe quelle puissance qui ne sont pas couplés mécaniquement (ou qui le sont uniquement par glissement) et qui sont raccordés électriquement en parallèle à un variateur.
Après une mise en service appropriée, le fonctionnement est possible.
Si des moteurs de différentes puissances sont exploités en parallèle sur le variateur, le moteur avec la plus grande puissance doit être mis en service.
- La somme des courants moteur ne doit pas dépasser la valeur du courant nominal de sortie du variateur.
Le nombre maximal de moteurs dépend du mode de régulation.
Mode de régulation | Nombre de moteurs |
|---|---|
LVFC | 64 |