Gruppenantrieb von Asynchronmotoren
Ein Gruppenantrieb ist eine Gruppe von Asynchronmotoren beliebiger Leistung, die mechanisch nicht oder nur schlupfbehaftet gekoppelt sind und elektrisch parallel an einem Umrichter angeschlossen sind.
Nach einer geeigneten Inbetriebnahme ist der Betrieb möglich.
Werden Motoren unterschiedlicher Leistungen parallel am Umrichter betrieben, ist der Motor mit der größten Leistung in Betrieb zu nehmen.
- Die Summe der Motorströme darf den Ausgangsnennstrom des Umrichters nicht überschreiten.
Maximale Anzahl der Motoren ist vom Regelverfahren abhängig:
Regelverfahren | Anzahl der Motoren |
|---|---|
LVFC | 64 |