Dados técnicos
Filtro de rede | CNF11A | CNF31A |
|---|---|---|
Código | 28296311 | 28296354 |
Tensão nominal UN | 1 × 200 – 240 VCA | 3 × 200 – 500 VCA |
Corrente nominal IN | 10 A | 3.6 A |
Potência nominal dissipada | 4.5 W | 2.5 W |
Temperatura ambiente ϑU | 0 °C até +55 °C | |
Contatos de conexão L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | Conector - 1 condutor: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 condutores: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Terminal para cabos | |
Torque de aperto L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 0.5 – 0.6 Nm | |
Contatos da conexão PE | M4 | |
Torque de aperto PE | 1.2 – 1.5 Nm | |
Grau de proteção | IP20 | |
Peso | 0.33 kg | 0.34 kg |