技术数据
进线滤波器 | CNF11A | CNF31A |
|---|---|---|
部件号 | 28296311 | 28296354 |
额定电源电压U额定 | 1 × AC 200 – 240 V | 3 × AC 200 – 500 V |
额定电流I额定 | 10 A | 3.6 A |
额定功率损耗 | 4.5 W | 2.5 W |
环境温度ϑ环境 | 0°C 至 +55 °C | |
连接触点 L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 插接头 - 单导线:0.25 – 2.5 mm2 - 双导线:0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH:导线接头 | |
拧紧扭矩 L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 0.5 – 0.6 Nm | |
PE连接触点 | M4 | |
PE拧紧扭矩 | 1.2 – 1.5 Nm | |
防护等级 | IP20 | |
质量 | 0.33 kg | 0.34 kg |