Painel de operação CBG11A
Com sua indicação de texto completo, o painel de operação permite a colocação em operação, operação, parametrização e diagnóstico convenientes dos conversores no sistema de automação modular MOVI-C®.
O painel de operação possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.

Escopo das funções do CBG11A:
- Colocação de motores assíncronos sem encoder, com ou sem freio, com sensor do motor em operação
- Seleção de freios
- Seleção de sensores de temperatura
- Determinação da inércia da carga
- Acesso a todos os parâmetros
Para poder conectar o painel de operação, é necessário o módulo de diagnóstico CDM11A.
Uma estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para o painel de operação.