CBG11A操作面板

通过该操作面板,可借助全文本显示屏便捷地调试、操作、参数化和诊断MOVI-C®自动化模块的变频器。

该操作面板带有一个带网关功能的迷你USB接口。通过该接口,可建立变频器与PC间的连接,以使用MOVISUITE®进行工程设计。

CBG11A的功能范围:

  • 在无编码器、带或不带制动器、带电机传感器的情况下,调试异步电机
  • 选择制动器
  • 选择温度传感器
  • 计算负载惯性
  • 访问所有参数

为了能够插接操作面板,需要使用CDM11A诊断模块。

针对操作面板,有一个COG11A门安装架可用。