Controle manual CBG21A
O guia do usuário deste controle manual está em vários idiomas.

[1] | Visor colorido |
[2] | 4 teclas de função que são atribuídas em função do contexto. As funções atribuídas são indicadas pelas teclas na tela |
|
|
a = atribuição fixa anterior/seguinte | |
b = navegar no menu | |
[3] | Teclas de seta para cima/baixo |
[4] | Confirmar entrada |
[5] | Teclas de seta à esquerda/à direita |
|
|
c = módulo de controle no modo manual | |
[6] | Tecla STOP |
[7] | Tecla de informação |
[8] | Tecla RUN |
Os campos de seleção são ativados com <OK>, a seleção é realizada com as teclas de seta <para cima/baixo>. Confirmar a seleção com <OK>.
Ao digitar números, o número sugerido ou inserido deve ser confirmado com a tecla <OK>. Neste momento, a posição do número que pode ser editado é colorida. O valor do número pode ser alterado usando as teclas de seta <para cima/baixo>. A posição a ser editada dentro do número pode ser alterada usando as teclas de seta <esquerda/direita>.