Handbediengerät CBG21A
Bei diesem Handbediengerät ist die Benutzerführung mehrsprachig ausgeführt.

[1] | Farbdisplay |
[2] | 4 Funktionstasten, die kontextabhängig belegt werden. Die zugewiesenen Funktionen werden über den Tasten im Display angezeigt |
|
|
a = Fest belegt mit Zurück/Weiter | |
b = Navigieren im Menü | |
[3] | Pfeiltasten aufwärts/abwärts |
[4] | Eingabe bestätigen |
[5] | Pfeiltasten links/rechts |
|
|
c = Bedienbereich Handbetrieb | |
[6] | STOP-Taste |
[7] | Informationstaste |
[8] | RUN-Taste |
Auswahlfelder werden mit <OK> aktiviert, die Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>. Bestätigen der Auswahl mit <OK>.
Bei der Eingabe von Zahlen muss die vorgeschlagene oder eingegebene Zahl mit der Taste <OK> quittiert werden. Jetzt wird diejenige Stelle der Zahl farbig hinterlegt, die editierbar ist. Der Wert der Zahl kann mithilfe der Pfeiltasten <aufwärts/abwärts> geändert werden. Die zu editierende Stelle innerhalb der Zahl kann mithilfe der Pfeiltasten <links/rechts> gewechselt werden.