Dégagement minimal et position de montage
Pour monter le variateur de vitesse dans l'armoire de commande, respecter les règles suivantes.
- Pour assurer la ventilation correcte des variateurs de vitesse, prévoir un espacement de 100 mm minimum avec les parois de l'armoire, au-dessus et en dessous des variateurs de vitesse. Veiller à ce que la circulation de l'air dans cette zone de dégagement ne soit pas entravée par des câbles ou par du matériel d'installation.
- Veiller à ce que les variateurs ne soient pas installés dans le flux d'air chaud des autres appareils.
- Installer les variateurs de vitesse uniquement à la verticale. Le montage horizontal, transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.
- Aucun dégagement latéral n'est nécessaire. Les appareils peuvent être disposés directement les uns à côté des autres.
REMARQUE