Disposition des perçages avec filtre réseau

Variateur de vitesse avec filtre réseau

Dimensions de la plaque support en mm

 

A

B

C

D

F

G

h

K

MCB91A-..

56

28

186.5

176

5.5

5.25

60

15

[1]

Paroi arrière du variateur de vitesse

[2]

Paroi arrière du filtre réseau