Installation mécanique

PRUDENCE

Risque de dommages corporels et matériels.
Ne pas installer un produit défectueux ou endommagé.
- Avant le montage de chaque produit, s'assurer de l'absence de détériorations visibles et remplacer les produits endommagés.
ATTENTION
Risque de dommages matériels en raison de surfaces de montage mauvaises conductrices.
Endommagement du variateur de vitesse.
- La plaque de montage pour le variateur de vitesse dans l'armoire de commande doit être conductrice sur une grande surface (pure métalliquement avec de bonnes capacités de conduction). Seule une plaque de montage conductrice sur une grande surface permet de garantir le montage conforme à la directive CEM du variateur de vitesse.
Informations complémentaires