Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2
PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit (vorzeichenbehaftet) Beschleunigung Verzögerung |
[2] bis [4] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[3] bis [4] | Wenn sich die Istgeschwindigkeit innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich" gesetzt. | PE 1:11 |
|