Drehzahlregelung (200)

Drehzahlgeregeltes Verfahren (200) einer Achse mit oder ohne Geberrückführung. Das Vorzeichen des Geschwindigkeitssollwerts bestimmt die Bewegungsrichtung. Ein positiver Sollwert entspricht der positiven Motordrehrichtung.

HINWEIS

Im geberlosen Betrieb ist die Überwachung der Software-Endschalter deaktiviert.
Verwenden Sie zur Überwachung des Verfahrbereichs Hardware-Endschalter.