Prozesseingangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur SPS bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.
HINWEIS

Die Spalte "V/P" veranschaulicht, ob das entsprechende Prozessdatenwort bzw. Bit nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning Drive (P) oder auch bei der Verwendung von MOVIKIT® Velocity Drive (V/P) verfügbar ist.
Wort | Bit | V/P | Funktion | |
---|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | V/P | "1": Betriebsbereit |
1 | V/P | "1": STO inaktiv | ||
2 | V/P | "1": Endstufenfreigabe | ||
3 | V/P | "1": Bremse geöffnet | ||
4 | V/P | "1": Motor dreht (Motorstillstand aktiv) | ||
5 | V/P | "1": Aktiver Antrieb referenziert | ||
6 | V/P | "1": Neue relative Position übernommen | ||
7 | V/P | "1": Meldung "In Position" aktiv | ||
8 | V/P | "1": Fehler | ||
9 | V/P | "1": Warnung Für bestimmte Fehler kann als Fehlerreaktion "Warnung" festgelegt werden. Wird eine Warnung gemeldet, wird sowohl das Bit PE 1.9 als auch der zugehörige Fehlercode in PE 3 angezeigt. Sind eine Warnung und ein Fehler gleichzeitig aktiv, wird nur das Bit PE 1.8 gesetzt und der entsprechende Fehlercode in PE 3 angezeigt. | ||
10 | V/P | "1": Antriebsstrang 2 aktiv | ||
11 | V/P | "1": Meldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich aktiv" | ||
12 | V/P | "1": Software-Endschalter inaktiv | ||
13 | V/P | "1": Reserviert | ||
14 | V/P | "1": Standby-Mode aktiv | ||
15 | V/P | MOVIKIT® Handshake Out (Details, siehe MOVIKIT® Handshake In) | ||
PE 2 | Istgeschwindigkeit | 0 – 15 | V/P | Anwendereinheit |
PE 3 | Status Fehler.Subfehler | 0 – 15 | V/P |
(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler) Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts. |
PE 4 | Istdrehmoment | 0 – 15 | V/P |
|
PE 5 | Digitaleingänge | 0 | V/P | DI 00 |
... | V/P | ... | ||
8 | V/P | DI 08 | ||
9 | V/P | DIO 01 (Eingang) / IDI 00 (MPX) | ||
10 | V/P | DI 10 / DIO 02 (Eingang) | ||
... | V/P | ... | ||
13 | V/P | DI 13 | ||
... | V/P | ... | ||
PE 6 | Istapplikationsmodus | 0 – 15 | P | Betriebsart. (siehe Betriebsarten). |
PE 7 | Istposition (High-Word) | 0 – 15 | P | Anwendereinheit |
PE 8 | Istposition (Low-Word) | 0 – 15 | P | Anwendereinheit |