Zusatzfunktionen

HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.

 

Variable Ruckzeit über Prozessdaten

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Aktive Ruckzeit

0 – 15

Aktive Ruckzeit in Millisekunden

Parameterkanal über Prozessdaten

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Statuswort

8

"Schreib"-Dienst gewählt

9

"Lese"-Dienst gewählt

13

Dienst aktiv

14

Dienst abgeschlossen

15

Dienst fehlgeschlagen

PE 2

Index

 

Gewählter Index

PE 3

Offset

0 – 7

Gewählter Offset

Subindex

8 – 15

Gewählter Subindex

PE 4/5

Wert

 

Gelesener Wert/Fehlercode

Variable Drehmomentbegrenzung Q1

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Statuswort

0

Drehmomentbegrenzung aktiviert

1

Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachung inaktiv

2

Drehmomentgrenze erreicht

3

Drehzahlüberwachung inaktiv

PE 2

Istdrehmoment

0 – 15

Aktuelles Drehmoment bezogen auf dasMotornennmoment (Einheit: 0.1 %)

Touchprobe 1

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Statuswort

0

Funktion aktiviert
Auf ein Triggerereignis warten

1

Triggerereignis erkannt

2

Maximale Position erkannt

PE 2

Triggerzähler

0 – 15

Erhöhung um 1 bei jedem Triggerereignis

PE 3

Erfasster Wert High-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

PE 4

Erfasster Wert Low-Wort

0 – 15

Anwendereinheit

Bremsentest

Wort

Bit

Funktion

PE 1

Statuswort

0

Bremsentest aktiv

1

Bremsentest abgebrochen

2

Bremse 1: Testergebnis NOK

3

Bremse 1: Testergebnis OK

4

Bremse 2: Testergebnis NOK

5

Bremse 2: Testergebnis OK

6

Bremse 1: Signal Bremse schließen

7

Bremse 2: Signal Bremse schließen