Parameterkanal über Prozessdaten

ErrorCode

Bezeichnung

Beschreibung

High Word

Low Word

01

00

Illegal Type

Datentyp im Datenblock-Header ist unbekannt oder wird nicht unterstützt.

02

siehe unten:

Illegal Service

Dienst wird nicht unterstützt.

01

Service-Code im Service- Header ist unbekannt o- der wird nicht unterstützt.

02

Filter im Sequenz-Header wird nicht unterstützt.

03

00

Illegal Service
Destination

Service-Destination für Kombination Service/ID nicht verfügbar.

04

00

Illegal ID

Unbekannte Kombination von ID/Sub-ID/Offset

05

00

Sequence Error

Fehler im Ablauf der Sequenz

06

siehe unten:

Illegal Device State

Wert im Datenblock liegt außerhalb der erlaubten Wertemenge

01

Hardware fehlt

02

Parametersperre aktiv

03

Konfigurationszustand notwendig

04

Initialisierung läuft

05

Dataflex läuft

06

Auto-Setup aktiv

07

PLC-Zustand

08

Hashwert-Berechnung läuft

09

Daten-Download aktiv

0A

Inbetriebnahmezustand notwendig

0B

Energiesparmode aktiv

0C

Bei aktiver Funktion keine Parametrierung möglich

0D

Ungültiger Baugruppenzustand

07

siehe unten:

Illegal Value

Keine Berechtigung den angeforderten Dienst aus- zuführen

01

Wert zu groß

02

Wert zu klein

03

Wert ungültig

04

Maximale Wertelänge überschritten

08

siehe unten:

No Permission

Ressource beim Server nicht verfügbar

01

Read Only

02

Zugriff verweigert

03

Zugriff über diese Schnittstelle nicht möglich

04

Inkompatibler Parametersatz

05

Inkompatible Optionskarten

06

Inkonsistenter Parametersatz

09

01

Ressource Error

Maximale Pufferlänge überschritten

02

Die angegebene Granularität wird nicht unterstützt

03

Maximale Anzahl von Error-Info Elementen ist überschritten

FF

FF

Internal Error

Interner Softwarefehler