Grundeinstellungen

Parametergruppe

Beschreibung

Steuerquelle

Quelle

Auswahl der Steuerquelle

(z. B. Feldbus oder EtherCAT®/SBusPLUS)

Index: 8366.4

Antriebsstrang

Antriebsstrang 2 anzeigen

Einstellung, ob nur Antriebsstrang 1 oder Antriebsstrang 1 und 2 bearbeitet werden soll.

HINWEIS: Antriebsstrang 2 ist nur bei Einachsmodulen verfügbar und kann z. B. zur Realisierung eines Notbetriebs ohne Geberrückführung verwendet werden. Die Anwendereinheiten und das Geschwindigkeitsfenster für die Meldung "Geschwindigkeits‑Soll‑Ist‑Vergleich" müssen identisch zum Antriebsstrang 1 parametriert sein.

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 7

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3 Offset 0, Bit 7

Verwendete Funktionen

Variable Ruckzeit (1 PD)

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion kann die Ruckzeit vorgegeben werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Ruckzeit über Prozessdaten.

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 13

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3 Offset 0, Bit 0

Parameterkanal über Prozessdaten (5 PD)

 

HINWEIS: Die Daten werden flüchtig gespeichert und sind somit nicht spannungsausfallsicher.

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion können Umrichterparameter gelesen und flüchtig geschrieben werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 5 Prozessdatenwörter.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Parameterkanal über Prozessdaten.

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 15

Variable Drehmomentbegrenzung Q1 (2 PD)

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion kann das Drehmoment variabel begrenzt werden. Bei Feldbusbetrieb erweitert die Zusatzfunktion die Prozessdatenlänge um 2 Prozessdatenwörter.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Drehmomentbegrenzung Q1.

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 14

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3, Bit 0

Minimale Drehmomentgrenze

 

 

Index: 8463.31

Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden

 

 

Index: 8563.2

Touchprobe 1 (4 PD)

 

HINWEIS: Das Konfigurationsmenü wird erst beim Aktivieren der Zusatzfunktion sichtbar.

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion kann bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler ausgelesen werden. Zusammen mit dem Applikationsmodus "420: Touchprobe-Positionierung – Absolute Zielposition" kann bei einem Triggerereignis auf eine Position positioniert werden, die relativ zur Touchprobe-Position vorgegeben wird . Mit der Zusatzfunktion ist auch eine Längenmessung von Stückgut ( z. B. Pakete) möglich. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe-Funktion.

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 17

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3, Bit 0

Bremsentest (1 PD)

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion kann die Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest verwendet werden. Die Zusatzfunktion wird über den Applikationsmodus "700: Bremsentest" aktiviert. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremsentest.

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 18

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3 Bit 0

Modulidentifikation

Modulidentifikation

Modulnamen und Versionskennungen

Drehmomentbegrenzung

Minimales Drehmomentgrenze

Begrenzung des über die Applikation vorgegebenen Drehmoments

Index: 8347.6 Offset 2

Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden

HINWEIS: Nur bei Geräten ab Firmware 9 verfügbar.

  • Aus – Als Drehmomentgrenze wird der Wert verwendet, der im Konfigurationsmenü des Softwaremoduls [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] eingestellt ist .
  • Ein – Als Drehmomentgrenze wird der Wert verwendet, der im Konfigurationsmenü des Umrichters [Funktionen] > [Sollwerte] > [Profilwertverschaltung] eingestellt ist.

Index: 8563.2 Bit 0

Feldbus-Schnittstelle

Prozessdateneingang PI 4

Auswahl der Belegung von PE 4 (Drehmoment, relativer Scheinstrom oder absoluter Scheinstrom)

bis Version 9.X.X.200:

Index: 8347.6, Offset 0, Bit 8, 9

ab Version 10.X.X.200:

Index: 8463.3, Bit 8, 9

Feldbus-Schnittstelle

Darstellung des Prozessdatenprofils

Index: -