Out
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActive | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualLineSpeedWinder | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Bahngeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit) in m/min | |
lrActualTension_Setpoint | Datentyp – LREAL |
Zugkraftstellwert in N | |
lrActualTension_SignalScaled | Datentyp – LREAL |
Zugkraft-Istwert bei anliegendem Eingangssignal lrActualTensionSignal in N | |
xSetpointReached | Datentyp – BOOL |
Einstellung Toleranzfenster in ST_Config_TensionTorque | |
xSpeedLimited | Datentyp - BOOL |
| |
xMotoring | Datentyp – BOOL |
| |
xAccCompActive | Datentyp – BOOL |
Nur bei aktivierter Beschleunigungskompensation (ST_Config_TensionTorque) | |
xPID_Active | Datentyp – BOOL |
Bei aktivierter Zugkraftregelung (ST_Config_TensionTorque) | |
xPID_LimitedPos | Datentyp – BOOL |
Bei aktivierter Zugkraftregelung (ST_Config_TensionTorque) | |
xPID_LimitedNeg | Datentyp – BOOL |
Bei aktivierter Zugkraftregelung (ST_Config_TensionTorque) | |
Eingangssignale Antrieb | |
xEnable_ApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xModeVelocityActivate | Datentyp - BOOL |
Device Mode "Velocity"
| |
xModeVelocityStart | Datentyp – BOOL |
Device Mode "Velocity"
| |
lrModeVelocityVelocity | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Drehzahl in 1/min | |
lrModeVelocityAcceleration | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Beschleunigung in 1/(min*s) | |
lrModeVelocityDeceleration | Datentyp – LREAL |
Device Mode "Velocity" Sollwert Verzögerung in 1/(min*s) | |
lrSetpointTorque | Datentyp – LREAL |
Sollwert Drehmoment in (1.0 = 100 % Mnenn) | |
stDiagnose | Datentyp – ST_Diagnose |