Slaves konfigurieren
Um die Slaves zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie im IEC Editor mit Doppelklick auf den Geräteknoten des entsprechenden Slaves.
- Das Fenster zum Konfigurieren des Slaves wird angezeigt.
Unter dem Menüpunkt [Allgemein] können Sie die allgemeinen Einstellungen des Slaves vornehmen.

Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Die beiden Felder zeigen die Adressen der Slaves im Konfigurationszustand und im Zustand "Operational". Sie können nicht verändert werden. |
[2] | Wenn Sie das Kontrollfeld „Experteneinstellungen aktivieren“ wählen, werden zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt. Dazu zählt u. a. die Auswahl einer Geräteidentifikation. |
[3] | Wenn Sie das Kontrollfeld "Optional" wählen, werden zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für die Verwendung eines optionalen Slaves angezeigt. Optionale Slaves sind nur möglich, wenn zusätzlich eine Geräteidentifikation gewählt wird. |
[4] | Sobald bei mindestens einem der Slaves DC aktiviert ist, stellt der Master die DC‑Funktion zu Verfügung. Wenn der Slave DC unterstützt, wählen Sie das Kontrollfeld "Aktivieren". Stellen Sie bei "Sync Unit Cycle" die Zyluszeit des Masters ein. |
[5] | In dieser Gruppe kann der Faktor zwischen der Zykluszeit des Frames (Sync Unit) und dem DC Cycle eingestellt werden. Diese Einstellungen sind auf den Master abgestimmt. |
[6] | Die Experteneinstellungen sind auf den Master abgestimmt und sollen nur nach Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE verändert werden. |
[7] | Wenn der Slave die Funktion "Station Alias" oder "Explicite Device Identification" unterstützt, wählen Sie eine dieser Funktionen zur Aktivierung der Geräteidentifikation und zusätzlich der optionaler Slaves. Wählen Sie dazu eine der beiden Funktionen und tragen Sie unter "Value" den entsprechenden Wert ein. |