Criar compartimento de recepção "PI"

  1. Para criar um compartimento de recepção, crie uma variável estática PI.
  2. Selecione o tipo de dados ECCDFCPLC_IN para a variável PI.

[1]

Variável PI

[2]

Tipos de dados

  1. Em seguida, você pode ler e copiar para o compartimento de recepção PI os dados de entrada de processo com a indicação DRPD_DAT de modo consistente.
  2. [1]

    Indicação DPRD_DAT

    [2]

    Código da fonte

Em seguida são explicados excertos do código da fonte:

#DPRD_RET_VAL: Valor de resposta da indicação DPRD_DAT.

LADDR: Identificador de hardware do controle de fieldbus a partir do qual os dados devem ser lidos que é atribuído através da entrada #HW_Identifier_Input.

RECORD: área alvo para os dados úteis lidos, aqui variável PI.