Crear compartimento de recepción "PI"

  1. Con el fin de crear el compartimento de recepción, instale una variable estática PI.
  2. Seleccione el tipo de datos ECCDFCPLC_IN para la variable PI.

[1]

Variable PI

[2]

Tipos de datos

  1. A continuación, puede leer de manera coherente los datos de entrada de proceso con la instrucción DRPD_DAT y copiarlos al compartimento de recepción PI.
  2. [1]

    Instrucción DPRD_DAT

    [2]

    Código fuente

A continuación se explican fragmentos del código fuente:

#DPRD_RET_VAL: Valor de devolución de la instrucción DPRD_DAT.

LADDR: Identificador de hardware del control por bus de campo, del que se deben leer los datos asignados por el input #HW_Identifier_Input.

RECORD: Rango de destino para los datos útiles, aquí variable PI.