Création du répertoire de réception "PI"
- Pour créer le répertoire de réception, créer une variable statique
PI. - Sélectionner le type de données
ECCDFCPLC_INpour cette variablePI.
[1] | Variable |
[2] | Types de données |
- Il est ensuite possible de lire de manière cohérente les données d'entrée process avec l'instruction
DRPD_DATet de les copier dans le répertoire de réceptionPI.
[1] | Instruction |
[2] | Code source |
Ci-après sont expliqués les éléments du code source :
#DPRD_RET_VAL : valeur de retour de l'instruction DPRD_DAT.
LADDR : identification du contrôleur basé sur bus de terrain à partir de laquelle les données doivent être lues, affectée à l'entrée #HW_Identifier_Input.
RECORD : plage cible pour les données utiles lues, ici la variable PI.