Standard di comunicazione PROFIBUS
PROFIBUS (Process Field Bus) è uno standard di comunicazione per l'automazione di PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Lo spettro di funzione modulare fa di PROFIBUS una soluzione flessibile per tutte le applicazioni e tutti i mercati. Con PROFIBUS possono essere realizzati:
- applicazioni per l'automazione della produzione e dei processi
- applicazioni per l'intero spettro della tecnica degli azionamenti fino alle applicazioni Motion Control isocrone
NOTA

Nella pianificazione e nella messa in servizio della rete PROFIBUS tenere in considerazione le indicazioni e le disposizioni dell'organizzazione utenti PROFIBUS (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)) e della PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Le informazioni tecniche dettagliate su PROFIBUS, la documentazione tecnica, le istruzioni di installazione e di pianificazione e le direttive si trovano sulla homepage di PROFIBUS and PROFINET International (PI) (www.profibus.com).