Protocollo di comunicazione

La comunicazione PROFIBUS è basata su un principio master/slave, nel quale un master (sistema di controllo sovraordinato, PC o sistema di comando) richiede agli slave collegati (unità di campo, ingressi/uscite o azionamenti) uno scambio di dati ciclico. In questo il master è la stazione di comunicazione attiva mentre gli slave sono le stazioni di comunicazione passive.

Il protocollo di comunicazione PROFIBUS DP (Dezentralized Periphery) stabilisce le regole per la comunicazione ciclica e aciclica. La versione V0 del protocollo di comunicazione descrive la comunicazione ciclica. Nella versione V1 viene ampliata la versione V0 delle funzionalità della comunicazione aciclica come parametrizzazione, monitoraggio ed elaborazione degli allarmi diagnostici.